Interrupteur de position à galet pivotant (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3SE51620CH601AJ0

Référence pièce
3SE51620CH601AJ0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

163.96 €

1 Disponible 12 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures de fonctionnement(°C) -40:: 85 Matériau de contact Alliage d'argent Forme externe du corps principal, largeur l(mm) 56
Forme externe du corps principal, hauteur H(mm) 59.3 Forme externe du corps principal, longueur L(mm) 214 Courant de commutation (max.)(A) 6
Durée de vie électrique 100000 Diamètre de filet M20 x 1.5 Durée de vie 5000000
Indice IP IP66, IP67 Raccordement (composants) Vis Type de contact 2 ouverture, 2 fermeture, 1 inverseur
Matériau Métallique Type de fonctionnement Levier rotatif, levier métallique, galet plastique

Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur de position à galet pivotant, le numéro d'article est le suivant: 3SE51620CH601AJ0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3SE51620CH601AJ0.

Assistance technique