Roulements à rouleaux sphériques série K.EC3 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21309 K.EC3
21310 K.EC3
21312 K.EC3
21313 K.EC3
21315 K.EC3
21316 K.EC3
21317 K.EC3
21318 K.EC3
21320 K.EC3
22207 K.EC3
22208 K.EC3
22210 K.EC3
22212 K.EC3
22213 K.EC3
22214 K.EC3
22220 K.EC3
22222 K.EC3
22224 K.EC3
22308 K.EC3
22310 K.EC3
22311 K.EC3
22312 K.EC3
22313 K.EC3
22315 K.EC3
22316 K.EC3
22319 K.EC3
22320 K.EC3
22322 K.EC3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Poids
(g)

97.53 €

1 17 jours 7316570352276950.0

112.14 €

1 17 jours 73165700180421261.0

148.08 €

1 17 jours 73165711115132026.0

168.81 €

1 17 jours 73165700170692493.0

223.60 €

1 17 jours 73165710851113724.0

251.77 €

1 17 jours 73165700174034457.0

284.33 €

1 4 jours 73165701966275373.0

316.27 €

1 4 jours 73165702101636159.0

424.20 €

1 4 jours 73165703197298350.0

62.45 €

1 17 jours 7316572101605430.0

66.91 €

1 17 jours 7316576651939503.00003

74.76 €

1 17 jours 7316571905273603.0

93.04 €

1 17 jours 73165766522191104.0

109.42 €

1 12 jours 73165714443211496.0

125.22 €

1 17 jours 73165766523631565.0

231.16 €

1 4 jours 73165709937904736.0

301.30 €

1 4 jours 73165705147596960.0

378.94 €

1 4 jours 73165708778238692.0

95.72 €

1 17 jours 73165715705941000.0

124.94 €

1 17 jours 73165715516921794.0

146.69 €

1 17 jours 73165766536672276.0

170.24 €

1 17 jours 73165766537592856.0

197.97 €

1 12 jours 73165766538893420.0

245.39 €

1 4 jours 73165708668965148.0

308.03 €

1 4 jours 73165766541696154.0

482.67 €

1 4 jours 73165708062059800.0

579.31 €

1 4 jours 731657070536212590.0

774.57 €

1 4 jours 731657082754517340.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la bague interne/externe Steel Précision (JIS) Grade 0 Matériau de l'élément de roulement Steel
Alésage Conique (1:12) Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial légèrement augmenté
Joint Roulement fermé Plage de température -30 à +200°C Version Version standard

Assistance technique