Roulements à billes à contact angulaire série A2ZC3MT33 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3204 A2ZC3MT33
3205 A2ZC3MT33
3208 A2ZC3MT33
3209 A2ZC3MT33
3212 A2ZC3MT33
3213 A2ZC3MT33
3304 A2ZC3MT33
3305 A2ZC3MT33
3308 A2ZC3MT33
3311 A2ZC3MT33
3312 A2ZC3MT33
3313 A2ZC3MT33
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur B
(mm)
EAN Poids
(g)

49.37 €

1 4 jours --163.0

58.90 €

1 4 jours -7316571821139181.0

104.78 €

1 17 jours -7316571821542601.0

129.27 €

1 17 jours -7316571821788650.0

182.39 €

1 4 jours -73165718221501279.0

265.20 €

1 4 jours -73165714960921543.0

83.85 €

1 17 jours -7316571821887240.0

101.47 €

1 17 jours --357.0

125.70 €

1 4 jours -7316571821986985.0

240.40 €

1 4 jours -73165714961462228.0

295.96 €

1 4 jours 5473165714961532871.0

383.03 €

1 4 jours 58.773165718219933593.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 6 Nombre de rangées de bagues de roulement Double Row
Matériau de l'élément de roulement Steel Disposition Version standard Cage Cage en tôle acier
Jeu Jeu radial légèrement augmenté Angle de contact 30 degrés Étanchéité Couvercle de chaque côté
Plage de température -20 à +120 degrés

Assistance technique