Paliers à applique série LF (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FY40 LF

Référence pièce
FY40 LF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

79.17 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type à embase carrée Matériau du corps de l'unité Fonte Matériau de l'élément de roulement Acier
Fixation Tiges filetées Nombre de trous 4 Diamètre extérieur(mm) 130
Plage de température -20 à +120°C Largeur(mm) 49.9 GTIN/EAN 7316574722419
Poids(g) 1808

Vous vous trouvez sur la page de Paliers à applique série LF, le numéro d'article est le suivant: FY40 LF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FY40 LF.

Assistance technique