Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
417999 |
PIR20/31 SW |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|
247.74 € | 1 | Disponible | 16 jours | PIR20/31 sw | ||
247.74 € | 1 | Disponible | 16 jours | - |
Loading...
Largeur maximale de tête W(mm) | 56 | Hauteur maximale de tête H(mm) | 23 | Longueur maximale de tête L(mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Type de tension | AC/DC | Matériau du boîtier | Plastique | Type de connexion électrique | Connexion à vis |
Type de sortie de commutation | Contact relais | Matériau de la surface optique | Plastique |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles