Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
211535 |
KFU8-VCR-1 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|
198.00 € | 1 | Devis | KFU8-VCR-1 | |||
198.00 € | 1 | Devis | - |
Loading...
Largeur(mm) | 20 | Hauteur(mm) | 119 | Profondeur(mm) | 115 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de voies | 1 | Type d’alimentation | Actif | Type de raccordement électrique | Raccordement vissé |
Tension assignée en AC(V) | 19 à 90 | Tension assignée en DC(V) | 19 à 90 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Propriétés optionnelles