Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
10-PSE560-01 |
10-PSE560-01-28 |
10-PSE560-A2-28 |
10-PSE563-A2-28 |
10-PSE564-01 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Spécification de sortie analogique | Type de filetage de tuyauterie | Filetage nominal de tuyauterie | Résistance à la pression (MPa) | Sortie de tension analogique (V) | Sortie de courant analogique (mA) | Application | Compatible filetage femelle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246.06 € | 1 | 26 jours | Tension | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | 1.5 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | - | Pour pression positive (0 à 1MPa) | Avec filetage femelle M5 | ||
246.06 € | 1 | 26 jours | Courant | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | 1.5 | - | [4-20mA DC] 4 à 20mA | Pour pression positive (0 à 1MPa) | Avec filetage femelle M5 | ||
361.79 € | 1 | 39 jours | Courant | URJ | [1/4] 1/4 | 1.5 | - | [4-20mA DC] 4 à 20mA | Pour pression positive (0 à 1MPa) | - | ||
372.77 € | 1 | 39 jours | Courant | URJ | [1/4] 1/4 | 0.5 | - | [4-20mA DC] 4 à 20mA | Pour pression composée (-100 à 100kPa) | - | ||
339.23 € | 1 | 26 jours | Tension | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | 0.75 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | - | For positive pressure [0 to 500 kPa] | Avec filetage femelle M5 |
Loading...
Type | Capteur de pression | Type de fluide | Air / Eau / Lubrifiant / Azote gazeux / Gaz d'acide carbonique / Argon | Capteur, structure du moniteur | Capteur distinct |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de sortie | Analogique | Type à port de tuyau | Filetage mâle | Caractéristiques du fluide | Non corrosif |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::60 | Plage d'humidité de fonctionnement(%) | 35:: 85 | Nombre d'entrées | 1 |
Nombre de sorties | 1 | Type d'alimentation | CC | Tension d'alimentation(V) | 12 à 24 ±10% |
Matériau du corps principal | EN 1.4401 équiv. | Trou de montage | NA | Affichage | NA |
Lampe | NA | Normes acquises | CE | IP | IP65 |
Option | Sans connecteur |
Configurer
Propriétés de base
Spécification de sortie analogique
Type de filetage de tuyauterie
Filetage nominal de tuyauterie
Sortie de tension analogique(V)
Application
Compatible filetage femelle
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles