Roulements à billes à contact oblique / à double rangées / 3206 / 2RS / Cage Plastique / série B2RSTVC3 / ROULEMENTS NKE (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3206 B-2RSTVC3

Référence pièce
3206 B-2RSTVC3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

31.90 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 D.I. d(φ) 30
Diamètre extérieur D(φ) 62 Largeur B(mm) 23.8 Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée double
Matériau de l'élément de roulement Acier Cage Cage en polyamide Jeu Jeu radial légèrement augmenté
EAN 9008745137099 Plage de température -20 à +120 degrés Poids(g) 285.0
Configuration Version standard Angle de contact 40 degrés

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes à contact oblique / à double rangées / 3206 / 2RS / Cage Plastique / série B2RSTVC3 / ROULEMENTS NKE, le numéro d'article est le suivant: 3206 B-2RSTVC3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3206 B-2RSTVC3.

Assistance technique