Roulements à billes à rainure profonde / rangée simple / BTVC3 / ROULEMENTS NKE (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

4308 BTVC3

Référence pièce
4308 BTVC3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

43.55 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 D.I. d(φ) 40
Diamètre extérieur D(φ) 90 Largeur B(mm) 33 Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée double
Matériau de l'élément de roulement Acier Diamètre Alésage cylindrique Cage Cage en polyamide
Jeu Jeu radial légèrement augmenté Isolé électriquement Non isolé électriquement Bague extérieure Sans flasque/gorge
Joint d’étanchéité Roulement fermé Plage de température -20 à +120 degrés Poids(g) 969.0

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes à rainure profonde / rangée simple / BTVC3 / ROULEMENTS NKE, le numéro d'article est le suivant: 4308 BTVC3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4308 BTVC3.

Assistance technique