Roulement à billes auto-alignant / double rangée / Cage Plastique / série TV / ROULEMENTS NKE (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
11204 TV
11205 TV
11206 TV
11207 TV
11208 TV
11209 TV
11210 TV
11211 TV
11212 TV
1202 TV
1203 TV
1204 TV
1205 TV
1206 TV
1207 TV
1208 TV
1209 TV
1210 TV
1211 TV
1213 TV
1215 TV
1217 TV
1302 TV
1303 TV
1304 TV
1305 TV
1306 TV
1307 TV
1310 TV
1311 TV
1312 TV
2200 TV
2202 TV
2206 TV
2207 TV
2209 TV
2211 TV
2304 TV
2305 TV
2309 TV
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
EAN Poids
(g)

27.29 €

1 4 jours 2047409008745718878186.0

30.07 €

1 4 jours 2552449008745718885220.0

34.10 €

1 4 jours 3062489008745718892350.0

42.94 €

1 4 jours 3572529008745100079540

45.42 €

1 4 jours 4080569008745718908720.0

56.15 €

1 4 jours 4585589008745718915770.0

60.65 €

1 4 jours 5090589008745718922850.0

82.30 €

1 4 jours 551006090087457189391170.0

89.71 €

1 4 jours 601106290087457189461500.0

13.83 €

1 4 jours 153511900874510038350

13.90 €

1 4 jours 174012900874510042070.0

14.08 €

1 4 jours 2047149008745100505120

14.27 €

1 4 jours 2552159008745100581140

15.83 €

1 4 jours 3062169008745100680220.0

19.06 €

1 4 jours 3572179008745100772321.0

22.31 €

1 4 jours 4080189008745100857420.0

23.88 €

1 4 jours 4585199008745100925460

27.85 €

1 4 jours 5090209008745101014520.0

34.05 €

1 4 jours 55100219008745469435690.0

50.77 €

1 4 jours 651202390087457294851200.0

63.70 €

1 4 jours 751302590087457271531400.0

93.97 €

1 4 jours 851502890087457272383100.0

16.41 €

1 4 jours 154213900874510171790.0

16.74 €

1 4 jours 1747149008745101748130

17.25 €

1 4 jours 2052159008745101793160.0

20.08 €

1 4 jours 2562179008745101854260.0

24.79 €

1 4 jours 3072199008745101915390.0

29.35 €

1 4 jours 3580219008745101984500.0

53.30 €

1 4 jours 501102790087451022021190.0

58.27 €

1 4 jours 551202990087451022711560

79.84 €

1 4 jours 601303190087451023491930.0

14.21 €

1 4 jours 103014900874510953947.0

15.63 €

1 4 jours 153514900874510964560

20.50 €

1 4 jours 3062209008745110061264.0

24.60 €

1 4 jours 3572239008745110191400

32.85 €

1 4 jours 4585239008745110429530.0

44.14 €

1 4 jours 55100259008745110672710.0

27.05 €

1 4 jours 2052219008745711794240

28.23 €

1 4 jours 2562249008745119170335.0

59.62 €

1 4 jours 451003690087457118241320

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 Matériau de l'élément de roulement Acier
Diamètre Alésage cylindrique Cage Cage en polyamide Jeu Jeu radial normal
Joint d’étanchéité Roulement fermé Plage de température -30 à +120 degrés

Assistance technique