Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.37 € | 1 | 4 jours | 12 | 32 | 10 | 9008745100345 | 40 | ||
13.83 € | 1 | 4 jours | 15 | 35 | 11 | 9008745100390 | 50 | ||
14.08 € | 1 | 4 jours | 20 | 47 | 14 | 9008745100512 | 120 | ||
14.27 € | 1 | 4 jours | 25 | 52 | 15 | 9008745100598 | 140 | ||
15.83 € | 1 | 4 jours | 30 | 62 | 16 | 9008745100697 | 221.0 | ||
22.30 € | 1 | 4 jours | 40 | 80 | 18 | 9008745100864 | 420.0 | ||
23.88 € | 1 | 4 jours | 45 | 85 | 19 | 9008745100932 | 460 | ||
34.05 € | 1 | 4 jours | 55 | 100 | 21 | 9008745727061 | 690.0 | ||
39.17 € | 1 | 4 jours | 60 | 110 | 22 | 9008745727085 | 900.0 | ||
50.77 € | 1 | 4 jours | 65 | 120 | 23 | 9008745729492 | 1200.0 | ||
63.70 € | 1 | 4 jours | 75 | 130 | 25 | 9008745727160 | 1400.0 | ||
93.97 € | 1 | 4 jours | 85 | 150 | 28 | 9008745727221 | 3100.0 | ||
16.73 € | 1 | 4 jours | 17 | 47 | 14 | - | 140 | ||
17.03 € | 1 | 4 jours | 20 | 52 | 15 | 9008745101809 | 160.0 | ||
29.35 € | 1 | 4 jours | 35 | 80 | 21 | 9008745101991 | 500.0 | ||
79.84 € | 1 | 4 jours | 60 | 130 | 31 | 9008745102356 | 1930.0 | ||
14.21 € | 1 | 4 jours | 10 | 30 | 14 | 9008745109546 | 47.0 | ||
15.94 € | 1 | 4 jours | 12 | 32 | 14 | 9008745109607 | 53 | ||
15.63 € | 1 | 4 jours | 15 | 35 | 14 | 9008745109652 | 60 | ||
16.03 € | 1 | 4 jours | 17 | 40 | 16 | 9008745109713 | 96.0 | ||
16.76 € | 1 | 4 jours | 20 | 47 | 18 | 9008745109799 | 140 | ||
24.60 € | 1 | 4 jours | 35 | 72 | 23 | 9008745110207 | 407.0 | ||
32.85 € | 1 | 4 jours | 45 | 85 | 23 | 9008745110436 | 530.0 | ||
36.83 € | 1 | 4 jours | 50 | 90 | 23 | 9008745110566 | 580.0 | ||
35.10 € | 1 | 4 jours | 30 | 72 | 27 | 9008745119422 | 500.0 | ||
59.62 € | 1 | 4 jours | 45 | 100 | 36 | 9008745733741 | 1320 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Acier | Précision (JIS) | Qualité 0 | Matériau de l'élément de roulement | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre | Alésage cylindrique | Cage | Cage en polyamide | Jeu | Jeu radial légèrement augmenté |
Joint d’étanchéité | Roulement fermé | Plage de température | -30 à +120 degrés |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles