Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
JSY3A00-5Z
Référence pièce
|
---|
JSY3A00-5Z |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de ports | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | État à la mise hors tension | Diam. du cylindre applicable (Ø) | Pression nominale (MPa) | Spécifications de bobine | Manuel | Spécifications de vanne | Spécifications communes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.11 € | 1 | 26 jours | Vanne double à 3 ports | [Simple] Simple | [Autres] 4 positions (N.C. + N.C.) | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | 50 ou moins | 0.15 à 0.7 | Standard | Non verrouillable, type à poussoir | JSY3000 | Commun positif |
Loading...
Type | Électrovannes | Application | Unité de montage du collecteur | Sens du montage | Base de collecteur |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Sans lubrification | Tension | 24VDC | Tuyauterie | Tuyauterie de fondation |
Type d'entraînement | Tiroir type piloté | Type de joint | Joint souple | Alimentation en air piloté | Interne |
Témoin / Suppresseur de surtension | Avec témoin et suppresseur de surtension | Options de corps | Type d'échappement de vanne pilote individuelle |
Vous vous trouvez sur la page de Électrovanne compacte 5 voies enfichable série JSY1000 / 3000/5000, le numéro d'article est le suivant: JSY3A00-5Z.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article JSY3A00-5Z.
Configurer
Propriétés de base
Nombre de solénoïdes
Type à commutation
Type
Nombre de ports
État à la mise hors tension
Diam. du cylindre applicable(Ø)
Pression nominale(MPa)
Spécifications de bobine
Manuel
Spécifications de vanne
Spécifications communes
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
JSY1100T-5ZD |
JSY1200T-5NZ |
JSY1200T-5NZD |
JSY3A00-5ZD |
JSY5100-5NZ |
JSY5100-5U |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de ports | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | État à la mise hors tension | Diam. du cylindre applicable (Ø) | Pression nominale (MPa) | Spécifications de bobine | Manuel | Spécifications de vanne | Spécifications communes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.27 € | 1 | 26 jours | Vanne à 5 ports | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | 40 ou moins | 0.15 à 0.7 | Avec circuit d'économie d'énergie | Type à verrouillage tourner-pousser par tournevis | JSY1000 | Commun positif | ||
85.73 € | 1 | 22 jours | Vanne à 5 ports | Double | Échappement à 2 positions | À retenue automatique | 40 ou moins | 0.1 à 0.7 | Avec circuit d'économie d'énergie | Non verrouillable, type à poussoir | JSY1000 | Commun négatif | ||
85.73 € | 1 | 22 jours | Vanne à 5 ports | Double | Échappement à 2 positions | À retenue automatique | 40 ou moins | 0.1 à 0.7 | Avec circuit d'économie d'énergie | Type à verrouillage tourner-pousser par tournevis | JSY1000 | Commun négatif | ||
99.11 € | 1 | 26 jours | Vanne double à 3 ports | [Simple] Simple | [Autres] 4 positions (N.C. + N.C.) | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | 50 ou moins | 0.15 à 0.7 | Standard | Type à verrouillage tourner-pousser par tournevis | JSY3000 | Commun positif | ||
70.98 € | 1 | 26 jours | Vanne à 5 ports | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | 80 ou moins | 0.15 à 0.7 | Standard | Non verrouillable, type à poussoir | JSY5000 | Commun négatif | ||
72.35 € | 1 | 4 jours | Vanne à 5 ports | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | 80 ou moins | 0.15 à 0.7 | Standard | Non verrouillable, type à poussoir | JSY5000 | Non polarisé |