Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de ports | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | État à la mise hors tension | Diam. du cylindre applicable (Ø) | Pression nominale (MPa) | Spécifications de bobine | Manuel | Spécifications de vanne | Spécifications communes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.73 € | 1 | 56 jours | Vanne double à 3 ports | [Simple] Simple | [Autres] 4 positions (N.C. + N.C.) | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | 40 ou moins | 0.15 à 0.7 | Avec circuit d'économie d'énergie | Non verrouillable, type à poussoir | JSY1000 | Commun négatif | ||
89.73 € | 1 | 26 jours | Vanne double à 3 ports | [Simple] Simple | [Autres] 4 positions (N.C. + N.C.) | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | 40 ou moins | 0.15 à 0.7 | Avec circuit d'économie d'énergie | Non verrouillable, type à poussoir | JSY1000 | Commun positif | ||
89.73 € | 1 | 26 jours | Vanne double à 3 ports | [Simple] Simple | [Autres] 4 positions (N.C. + N.C.) | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | 40 ou moins | 0.15 à 0.7 | Avec circuit d'économie d'énergie | Type à verrouillage tourner-pousser par tournevis | JSY1000 | Commun positif | ||
100.48 € | 1 | 4 jours | Vanne double à 3 ports | [Simple] Simple | [Autres] 4 positions (N.C. + N.C.) | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | 50 ou moins | 0.15 à 0.7 | Standard | Non verrouillable, type à poussoir | JSY3000 | Non polarisé | ||
99.11 € | 1 | 26 jours | Vanne double à 3 ports | [Simple] Simple | [Autres] 4 positions (N.C. + N.C.) | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | 50 ou moins | 0.15 à 0.7 | Standard | Non verrouillable, type à poussoir | JSY3000 | Commun positif | ||
99.11 € | 1 | 26 jours | Vanne double à 3 ports | [Simple] Simple | [Autres] 4 positions (N.C. + N.C.) | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | 50 ou moins | 0.15 à 0.7 | Standard | Type à verrouillage tourner-pousser par tournevis | JSY3000 | Commun positif | ||
105.81 € | 1 | 26 jours | Vanne double à 3 ports | [Simple] Simple | [Autres] 4 positions (N.C. + N.C.) | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | 80 ou moins | 0.15 à 0.7 | Standard | Non verrouillable, type à poussoir | JSY5000 | Commun négatif | ||
56.27 € | 1 | 4 jours | Vanne à 5 ports | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | 40 ou moins | 0.15 à 0.7 | Avec circuit d'économie d'énergie | Non verrouillable, type à poussoir | JSY1000 | Commun négatif | ||
56.27 € | 1 | 33 jours | Vanne à 5 ports | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | 40 ou moins | 0.15 à 0.7 | Avec circuit d'économie d'énergie | Type à verrouillage tourner-pousser par tournevis | JSY1000 | Commun négatif | ||
56.27 € | 1 | 4 jours | Vanne à 5 ports | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | 40 ou moins | 0.15 à 0.7 | Avec circuit d'économie d'énergie | Non verrouillable, type à poussoir | JSY1000 | Commun positif | ||
56.27 € | 1 | 26 jours | Vanne à 5 ports | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | 40 ou moins | 0.15 à 0.7 | Avec circuit d'économie d'énergie | Type à verrouillage tourner-pousser par tournevis | JSY1000 | Commun positif | ||
85.73 € | 1 | 28 jours | Vanne à 5 ports | Double | Échappement à 2 positions | À retenue automatique | 40 ou moins | 0.1 à 0.7 | Avec circuit d'économie d'énergie | Non verrouillable, type à poussoir | JSY1000 | Commun négatif | ||
85.73 € | 1 | 26 jours | Vanne à 5 ports | Double | Échappement à 2 positions | À retenue automatique | 40 ou moins | 0.1 à 0.7 | Avec circuit d'économie d'énergie | Type à verrouillage tourner-pousser par tournevis | JSY1000 | Commun négatif | ||
85.73 € | 1 | 26 jours | Vanne à 5 ports | Double | Échappement à 2 positions | À retenue automatique | 40 ou moins | 0.1 à 0.7 | Avec circuit d'économie d'énergie | Non verrouillable, type à poussoir | JSY1000 | Commun positif | ||
85.73 € | 1 | 26 jours | Vanne à 5 ports | Double | Échappement à 2 positions | À retenue automatique | 40 ou moins | 0.1 à 0.7 | Avec circuit d'économie d'énergie | Type à verrouillage tourner-pousser par tournevis | JSY1000 | Commun positif | ||
89.73 € | 1 | 33 jours | Vanne à 5 ports | Double | 3 positions, centre fermé | Reprise automatique (retour de ressort) | 40 ou moins | 0.2 à 0.7 | Avec circuit d'économie d'énergie | Non verrouillable, type à poussoir | JSY1000 | Commun négatif | ||
89.73 € | 1 | 26 jours | Vanne à 5 ports | Double | 3 positions, centre fermé | Reprise automatique (retour de ressort) | 40 ou moins | 0.2 à 0.7 | Avec circuit d'économie d'énergie | Type à verrouillage tourner-pousser par tournevis | JSY1000 | Commun négatif | ||
89.73 € | 1 | 26 jours | Vanne à 5 ports | Double | 3 positions, centre fermé | Reprise automatique (retour de ressort) | 40 ou moins | 0.2 à 0.7 | Avec circuit d'économie d'énergie | Non verrouillable, type à poussoir | JSY1000 | Commun positif | ||
89.73 € | 1 | 26 jours | Vanne à 5 ports | Double | 3 positions, centre fermé | Reprise automatique (retour de ressort) | 40 ou moins | 0.2 à 0.7 | Avec circuit d'économie d'énergie | Type à verrouillage tourner-pousser par tournevis | JSY1000 | Commun positif | ||
89.73 € | 1 | 26 jours | Vanne à 5 ports | Double | Centre d'échappement à 3 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | 40 ou moins | 0.2 à 0.7 | Avec circuit d'économie d'énergie | Type à verrouillage tourner-pousser par tournevis | JSY1000 | Commun négatif | ||
89.73 € | 1 | 26 jours | Vanne à 5 ports | Double | Centre de pression à 3 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | 40 ou moins | 0.2 à 0.7 | Avec circuit d'économie d'énergie | Type à verrouillage tourner-pousser par tournevis | JSY1000 | Commun négatif | ||
64.29 € | 1 | 26 jours | Vanne à 5 ports | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | 50 ou moins | 0.15 à 0.7 | Standard | Non verrouillable, type à poussoir | JSY3000 | Commun négatif | ||
65.68 € | 1 | 4 jours | Vanne à 5 ports | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | 50 ou moins | 0.15 à 0.7 | Standard | Non verrouillable, type à poussoir | JSY3000 | Non polarisé | ||
65.68 € | 1 | 33 jours | Vanne à 5 ports | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | 50 ou moins | 0.15 à 0.7 | Standard | Type à verrouillage tourner-pousser par tournevis | JSY3000 | Non polarisé | ||
64.29 € | 1 | 26 jours | Vanne à 5 ports | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | 50 ou moins | 0.15 à 0.7 | Standard | Non verrouillable, type à poussoir | JSY3000 | Commun positif | ||
64.29 € | 1 | 26 jours | Vanne à 5 ports | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | 50 ou moins | 0.15 à 0.7 | Standard | Type à verrouillage tourner-pousser par tournevis | JSY3000 | Commun positif | ||
64.97 € | 1 | 26 jours | Vanne à 5 ports | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | 50 ou moins | 0.15 à 0.7 | Standard | Type à verrouillage tourner-pousser manuel | JSY3000 | Commun positif | ||
66.98 € | 1 | 26 jours | Vanne à 5 ports | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | 50 ou moins | 0.15 à 0.7 | Avec circuit d'économie d'énergie | Non verrouillable, type à poussoir | JSY3000 | Commun positif | ||
93.79 € | 1 | 26 jours | Vanne à 5 ports | Double | Échappement à 2 positions | À retenue automatique | 50 ou moins | 0.1 à 0.7 | Standard | Non verrouillable, type à poussoir | JSY3000 | Commun négatif | ||
95.15 € | 1 | 4 jours | Vanne à 5 ports | Double | Échappement à 2 positions | À retenue automatique | 50 ou moins | 0.1 à 0.7 | Standard | Non verrouillable, type à poussoir | JSY3000 | Non polarisé | ||
93.79 € | 1 | 26 jours | Vanne à 5 ports | Double | Échappement à 2 positions | À retenue automatique | 50 ou moins | 0.1 à 0.7 | Standard | Non verrouillable, type à poussoir | JSY3000 | Commun positif | ||
100.48 € | 1 | 4 jours | Vanne à 5 ports | Double | 3 positions, centre fermé | Reprise automatique (retour de ressort) | 50 ou moins | 0.2 à 0.7 | Standard | Non verrouillable, type à poussoir | JSY3000 | Non polarisé | ||
99.11 € | 1 | 26 jours | Vanne à 5 ports | Double | 3 positions, centre fermé | Reprise automatique (retour de ressort) | 50 ou moins | 0.2 à 0.7 | Standard | Non verrouillable, type à poussoir | JSY3000 | Commun positif | ||
100.48 € | 1 | 33 jours | Vanne à 5 ports | Double | Centre d'échappement à 3 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | 50 ou moins | 0.2 à 0.7 | Standard | Non verrouillable, type à poussoir | JSY3000 | Non polarisé | ||
100.48 € | 1 | 26 jours | Vanne à 5 ports | Double | Centre de pression à 3 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | 50 ou moins | 0.2 à 0.7 | Standard | Type à verrouillage tourner-pousser par tournevis | JSY3000 | Non polarisé | ||
70.98 € | 1 | 26 jours | Vanne à 5 ports | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | 80 ou moins | 0.15 à 0.7 | Standard | Non verrouillable, type à poussoir | JSY5000 | Commun négatif | ||
72.35 € | 1 | 4 jours | Vanne à 5 ports | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | 80 ou moins | 0.15 à 0.7 | Standard | Non verrouillable, type à poussoir | JSY5000 | Non polarisé | ||
72.35 € | 1 | 26 jours | Vanne à 5 ports | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | 80 ou moins | 0.15 à 0.7 | Standard | Type à verrouillage tourner-pousser par tournevis | JSY5000 | Non polarisé | ||
70.98 € | 1 | 26 jours | Vanne à 5 ports | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | 80 ou moins | 0.15 à 0.7 | Standard | Non verrouillable, type à poussoir | JSY5000 | Commun positif | ||
100.48 € | 1 | 26 jours | Vanne à 5 ports | Double | Échappement à 2 positions | À retenue automatique | 80 ou moins | 0.1 à 0.7 | Standard | Non verrouillable, type à poussoir | JSY5000 | Commun négatif | ||
101.82 € | 1 | 4 jours | Vanne à 5 ports | Double | Échappement à 2 positions | À retenue automatique | 80 ou moins | 0.1 à 0.7 | Standard | Non verrouillable, type à poussoir | JSY5000 | Non polarisé | ||
101.82 € | 1 | 26 jours | Vanne à 5 ports | Double | Échappement à 2 positions | À retenue automatique | 80 ou moins | 0.1 à 0.7 | Standard | Type à verrouillage tourner-pousser par tournevis | JSY5000 | Non polarisé | ||
100.47 € | 1 | 26 jours | Vanne à 5 ports | Double | Échappement à 2 positions | À retenue automatique | 80 ou moins | 0.1 à 0.7 | Standard | Non verrouillable, type à poussoir | JSY5000 | Commun positif | ||
107.16 € | 1 | 4 jours | Vanne à 5 ports | Double | 3 positions, centre fermé | Reprise automatique (retour de ressort) | 80 ou moins | 0.2 à 0.7 | Standard | Non verrouillable, type à poussoir | JSY5000 | Non polarisé | ||
107.16 € | 1 | 26 jours | Vanne à 5 ports | Double | 3 positions, centre fermé | Reprise automatique (retour de ressort) | 80 ou moins | 0.2 à 0.7 | Standard | Type à verrouillage tourner-pousser par tournevis | JSY5000 | Non polarisé | ||
105.81 € | 1 | 26 jours | Vanne à 5 ports | Double | 3 positions, centre fermé | Reprise automatique (retour de ressort) | 80 ou moins | 0.2 à 0.7 | Standard | Non verrouillable, type à poussoir | JSY5000 | Commun positif | ||
107.16 € | 1 | 26 jours | Vanne à 5 ports | Double | Centre de pression à 3 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | 80 ou moins | 0.2 à 0.7 | Standard | Type à verrouillage tourner-pousser par tournevis | JSY5000 | Non polarisé |
Loading...
Type | Électrovannes | Application | Unité de montage du collecteur | Sens du montage | Base de collecteur |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Sans lubrification | Tension | 24VDC | Tuyauterie | Tuyauterie de fondation |
Type d'entraînement | Tiroir type piloté | Type de joint | Joint souple | Alimentation en air piloté | Interne |
Témoin / Suppresseur de surtension | Avec témoin et suppresseur de surtension | Options de corps | Type d'échappement de vanne pilote individuelle |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de ports
Nombre de solénoïdes
Type à commutation
État à la mise hors tension
Diam. du cylindre applicable(Ø)
Pression nominale(MPa)
Spécifications de bobine
Manuel
Spécifications de vanne
Spécifications communes
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles