Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
JSY1A40T-5LZ
Référence pièce
|
---|
JSY1A40T-5LZ |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de ports | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | État à la mise hors tension | Diam. du cylindre applicable (Ø) | Pression nominale (MPa) | Spécifications de bobine | Entrée électrique du fil de sortie | Manuel | Spécifications de vanne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.94 € | 1 | 26 jours | Vanne double à 3 ports | [Simple] Simple | [Autres] 4 positions (N.C. + N.C.) | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | 32 ou moins | 0.15 à 0.7 | Avec circuit d'économie d'énergie | Connecteur de prise L avec fil de sortie (longueur : 300mm) | Non verrouillable, type à poussoir | JSY1000 |
Loading...
Type | Électrovannes | Application | Unité de montage du collecteur | Sens du montage | Base de collecteur |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Sans lubrification | Tension | 24VDC | Tuyauterie | Tuyauterie de fondation |
Type d'entraînement | Tiroir type piloté | Type de joint | Joint souple | Alimentation en air piloté | Interne |
Témoin / Suppresseur de surtension | Avec témoin et suppresseur de surtension | Options de corps | Type d'échappement de vanne pilote individuelle |
Vous vous trouvez sur la page de Électrovanne compacte 5 voies non enfichable série JSY1000 / 3000/5000, le numéro d'article est le suivant: JSY1A40T-5LZ.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article JSY1A40T-5LZ.
Configurer
Propriétés de base
Nombre de solénoïdes
Type à commutation
Type
Nombre de ports
État à la mise hors tension
Diam. du cylindre applicable(Ø)
Pression nominale(MPa)
Spécifications de bobine
Entrée électrique du fil de sortie
Manuel
Spécifications de vanne
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
JSY1240T-5LOZE |
JSY1240T-5LZ |
JSY1240T-5MOZ |
JSY1A40T-5MOZ |
JSY1A40T-5MOZE |
JSY3140-5LZ |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de ports | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | État à la mise hors tension | Diam. du cylindre applicable (Ø) | Pression nominale (MPa) | Spécifications de bobine | Entrée électrique du fil de sortie | Manuel | Spécifications de vanne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.23 € | 1 | 26 jours | Vanne à 5 ports | Double | Échappement à 2 positions | À retenue automatique | 32 ou moins | 0.1 à 0.7 | Avec circuit d'économie d'énergie | Connecteur de prise L, sans connecteur | Type à verrouillage tourner-pousser manuel | JSY1000 | ||
80.23 € | 1 | 26 jours | Vanne à 5 ports | Double | Échappement à 2 positions | À retenue automatique | 32 ou moins | 0.1 à 0.7 | Avec circuit d'économie d'énergie | Connecteur de prise L avec fil de sortie (longueur : 300mm) | Non verrouillable, type à poussoir | JSY1000 | ||
79.56 € | 1 | 26 jours | Vanne à 5 ports | Double | Échappement à 2 positions | À retenue automatique | 32 ou moins | 0.1 à 0.7 | Avec circuit d'économie d'énergie | Connecteur de prise M, sans connecteur | Non verrouillable, type à poussoir | JSY1000 | ||
88.27 € | 1 | 26 jours | Vanne double à 3 ports | [Simple] Simple | [Autres] 4 positions (N.C. + N.C.) | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | 32 ou moins | 0.15 à 0.7 | Avec circuit d'économie d'énergie | Connecteur de prise M, sans connecteur | Non verrouillable, type à poussoir | JSY1000 | ||
88.94 € | 1 | 26 jours | Vanne double à 3 ports | [Simple] Simple | [Autres] 4 positions (N.C. + N.C.) | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | 32 ou moins | 0.15 à 0.7 | Avec circuit d'économie d'énergie | Connecteur de prise M, sans connecteur | Type à verrouillage tourner-pousser manuel | JSY1000 | ||
61.52 € | 1 | 26 jours | Vanne à 5 ports | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | 50 ou moins | 0.15 à 0.7 | Standard | Connecteur de prise L avec fil de sortie (longueur : 300mm) | Non verrouillable, type à poussoir | JSY3000 |