Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SYJ3130-5LZ-MA
Type | Électrovannes | Application | Unité de montage du collecteur | Nombre de ports | Soupape à 4 ports |
---|---|---|---|---|---|
Sens du montage | Base de collecteur | Caractéristiques | Sans lubrification | Nombre de solénoïdes | Simple |
Type à commutation | 2 positions, normalement fermé | État à la mise hors tension | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | Tension | 24VDC |
Diam. du cylindre applicable(Ø) | 20 ou moins | Tuyauterie | Tuyauterie de fondation | Type d'entraînement | Tiroir type piloté |
Type de joint | Joint souple | Pression nominale(MPa) | 0.15 à 0.7 | Alimentation en air piloté | Interne |
Interrupteur manuel | Non bloquant | Spécifications de bobine | Standard | Entrée électrique du fil de sortie | Connecteur de prise L / Avec fil de sortie (longueur : 300 mm) |
Manuel | Non verrouillable, type à poussoir | Témoin / Suppresseur de surtension | Avec témoin et suppresseur de surtension | Options de corps | Vanne pilote (type à échappement individuel) |
Spécifications du contrôleur de vitesse | Régulation en sortie |
Vous vous trouvez sur la page de Guide cylindre intégré avec vanne pour série MVGQ (⌀12 à ⌀20), le numéro d'article est le suivant: SYJ3130-5LZ-MA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SYJ3130-5LZ-MA.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles