Roulements à rouleaux série K.CCC3W33 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22244 K.CCC3W33
22334 K.CCC3W33
23060 K.CCC3W33
23144 K.CCC3W33
23148 K.CCC3W33
23230 K.CCC3W33
23244 K.CCC3W33
23256 K.CCC3W33
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
EAN Poids
(g)

2,566.23 €

1 4 jours -108731657660301357900.0

2,529.18 €

1 4 jours -120731657660152157900.0

3,779.81 €

1 4 jours --731657019615367000.0

2,325.37 €

1 4 jours 370120731657660248150400.0

2,752.18 €

1 4 jours -128731657660279561850.0

1,318.33 €

1 4 jours --731657660391422700.0

3,558.10 €

1 4 jours -144731657660065476050.0

7,073.62 €

1 4 jours -1767316571742342143200.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la bague interne/externe Steel Précision (JIS) Grade 0 Matériau de l'élément de roulement Steel
Alésage Conique (1:12) Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial légèrement augmenté
Bague externe Rainure de lubrification et orifices de lubrification sur la bague extérieure Joint Sans, roulement ouvert Plage de température -30 à +200°C
Version Version standard

Assistance technique