Roulements à rouleaux série K30.CCC3W33 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24026 K30.CCC3W33
24122 K30.CCC3W33
24124 K30.CCC3W33
24132 K30.CCC3W33
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Poids
(g)

721.16 €

1 4 jours 73165710530737565.0

576.76 €

1 4 jours 73165770164476720.0

648.23 €

1 4 jours 73165772984099770.0

1,547.03 €

1 4 jours 731657700486424500.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la bague interne/externe Steel Précision (JIS) Grade 0 Matériau de l'élément de roulement Steel
Alésage Conique (1:30) Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial légèrement augmenté
Bague externe Rainure de lubrification et orifices de lubrification sur la bague extérieure Joint Sans, roulement ouvert Plage de température -30 à +200°C
Version Version standard

Assistance technique