Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NN3022 TN9SPW33
Précision (JIS) | Grade 0 | Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Double Row | Alésage | Cylindrique |
---|---|---|---|---|---|
Cage | Cage en polyamide | Jeu | Jeu radial normal | Isolé électriquement | Non isolé électriquement |
Design | Roulement flottant, bague extérieure amovible des deux côtés | EAN | 7316577029096 | Bague externe | Rainure de lubrification et orifices de lubrification sur la bague extérieure |
Joint | Sans, roulement ouvert | Plage de température | -30 à +120°C | Poids(g) | 3580.0 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles