Roulements à aiguilles usinés (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NA4828
NA4922
NK70/25
NK105/36
NKI22/20
NKI25/20
NKI30/30
NKI32/20
NKI40/20
NKI42/20
NKI80/25
NKI85/26
RNA6918
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
EAN Bague interne Poids
(g)

202.39 €

1 4 jours 140175359008745714986Avec bague intérieure2120.0

166.30 €

1 4 jours ----Avec bague intérieure2190.0

28.60 €

1 4 jours 7085259008745716621Sans bague interne300.0

97.70 €

1 4 jours 105125369008745732492Sans bague interne870.0

13.10 €

1 4 jours 2234209008745732577Avec bague intérieure50.0

13.37 €

1 4 jours 2538209008745716898Avec bague intérieure80.0

18.28 €

1 4 jours 3045309008745716942Avec bague intérieure170.0

15.92 €

1 4 jours 3247209008745732584Avec bague intérieure190.0

19.33 €

1 4 jours 4055209008745717000Avec bague intérieure150.0

21.08 €

1 4 jours 4257209008745732591Avec bague intérieure240.0

66.65 €

1 4 jours 80110259008745717192Avec bague intérieure790.0

79.05 €

1 4 jours 85115269008745732614Avec bague intérieure1040.0

170.73 €

1 4 jours 105125639008745718250Sans bague interne1500.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Précision (JIS) Classe 0 Nombre de rangées de bagues de course circulaire Un rail Cage Cage en tôle acier
Jeu Jeu radial normal Lubrification Gorge avec orifice(s) de lubrification Joint d’étanchéité Aucun, roulement ouvert
Plage de température -20 à +100°C

Assistance technique