Roulements à rouleaux série ZTVP (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NKX10-ZTVP

Référence pièce
NKX10-ZTVP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

21.23 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

D.I. d(Ø) 50 D.E. D(Ø) 62 Largeur B(mm) 35
Matériau de la bague interne/externe Acier Précision (JIS) Classe 0 Matériau de l'élément de roulement Acier
Cage Cage en polyamide EAN 9008745739002 Lubrification Pour graissage
Sens de fonctionnement Roulement simple effet Plage de température -20 à +120°C Poids(g) 268.0

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à rouleaux série ZTVP, le numéro d'article est le suivant: NKX10-ZTVP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NKX10-ZTVP.

Assistance technique