Roulements à billes à contact angulaire série AC3 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3209 AC3
3218 AC3
3219 AC3
3309 AC3
3313 AC3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur B
(mm)
EAN Poids
(g)

93.95 €

1 17 jours -7316571557045630.0

363.90 €

1 4 jours 52.473165708426093730.0

457.77 €

1 4 jours 55.673165705064574670.0

115.16 €

1 4 jours -73165711816531300.0

266.35 €

1 4 jours 58.773165706691523435.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 6 Nombre de rangées de bagues de roulement Double Row
Matériau de l'élément de roulement Steel Disposition Version standard Cage Cage en tôle acier
Jeu Jeu radial légèrement augmenté Angle de contact 30 degrés Étanchéité Sans, roulement ouvert
Plage de température -20 à +150°C

Assistance technique