Roulements à billes à contact angulaire série BECBJ (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7212 BECBJ
7213 BECBJ
7217 BECBJ
7309 BECBJ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Poids
(g)

154.45 €

1 17 jours 7316571048581816.0

150.23 €

1 4 jours 73165709717981036.0

247.43 €

1 4 jours 73165709324611900.0

86.83 €

1 4 jours 7316570107890875.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 5 Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row
Matériau de l'élément de roulement Steel Disposition Paire de roulements à faible jeu axial en disposition O et X Cage Cage en tôle acier
Jeu Jeu radial normal Angle de contact 40 degrés Étanchéité Sans, roulement ouvert
Plage de température -20 à +150°C

Assistance technique