Roulements à billes à contact angulaire série BECBY (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7208 BECBY
7310 BECBY
7313 BECBY
7315 BECBY
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Poids
(g)

102.13 €

1 17 jours 7316576649882395.0

194.13 €

1 17 jours 73165766506591128.0

247.48 €

1 17 jours 73165766507722142.0

302.38 €

1 4 jours 73165766508403200.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 5 Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row
Matériau de l'élément de roulement Steel Disposition Paire de roulements à faible jeu axial en disposition O et X Cage Cage en laiton
Jeu Jeu radial normal Angle de contact 40 degrés Étanchéité Sans, roulement ouvert
Plage de température -20 à +150°C

Assistance technique