Roulements à billes série 2RS1C3 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6009 -2RS1C3
6013 -2RS1C3
6016 -2RS1C3
6017 -2RS1C3
6024-2RS1C3
6028 -2RS1C3
6209 -2RS1C3
62205 -2RS1C3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Précision (JIS) EAN Poids
(g)

13.99 €

1 12 jours Grade 67316570945720244.0

29.42 €

1 17 jours Grade 67316576680830441.0

52.02 €

1 17 jours Grade 07316570243673876.0

60.40 €

1 17 jours Grade 07316576618161924.0

154.80 €

1 17 jours -73165748008032110.0

302.08 €

1 4 jours Grade 073165705386873450.0

17.64 €

1 7 jours Grade 67316576681158418.0

18.31 €

1 17 jours Grade 57316571013824154.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row Matériau de l'élément de roulement Steel
Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial légèrement augmenté
Isolé électriquement Non isolé électriquement Bague extérieure Sans flasque/gorge Étanchéité Joints frottant des deux côtés
Plage de température -20 à +120°C

Assistance technique