Roulements à billes série BEP (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7200 BEP
7317 BEP
7322 BEP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Plage de température Poids
(g)

20.22 €

1 17 jours 7316576632617-20 à +120°C30.0

357.93 €

1 17 jours 7316577151155-20 à +120°C4259.0

926.98 €

1 17 jours 7316576651014-20 à +200°C9712.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 5 Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row
Matériau de l'élément de roulement Steel Disposition Version standard Cage Cage en polyamide
Jeu Jeu radial normal Angle de contact 40 degrés Étanchéité Sans, roulement ouvert

Assistance technique