Roulements à billes série CDGA/P4A (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7000 CDGA/P4A
7012 CDGA/P4A
7019 CDGA/P4A
708 CDGA/P4A
71901 CDGA/P4A
71910 CDGA/P4A
71912 CDGA/P4A
71915 CDGA/P4A
71938 CDGA/P4A
7219 CDGA/P4A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Poids
(g)

152.42 €

1 17 jours 731657034110219.0

272.25 €

1 4 jours 7316570928921397.0

583.80 €

1 4 jours 73165749291841190.0

148.67 €

1 17 jours 731657052013212.0

147.13 €

1 17 jours 731657011940411.0

208.98 €

1 17 jours 7316577737595133.0

270.17 €

1 4 jours 7316570289442187.0

357.97 €

1 4 jours 7316570288315350.0

2,303.47 €

1 4 jours 73165701143004330.0

866.09 €

1 4 jours 73165744654772642.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 4 Matériau de l'élément de roulement Steel
Disposition Roulement universel simple Cage Cage en polyamide Angle de contact 15 degrés
Précontrainte Précharge légère Étanchéité Sans, roulement ouvert Plage de température -30 à +100°C

Assistance technique