Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6040 M
Référence pièce
|
---|
6040 M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur B (mm) | Nombre de rangées de bagues de roulement | Réglage angulaire | Alésage | Jeu | Isolé électriquement | EAN | Sens de fonctionnement | Bague extérieure | Gamme de produits | Étanchéité | Plage de température | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,087.98 € | 1 | 4 jours | - | Single Row | - | Alésage cylindrique | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | 7316577066329 | - | Sans flasque/gorge | - | Sans, roulement ouvert | -20 à +150°C | 14298.0 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Steel | Précision (JIS) | Grade 0 | Matériau de l'élément de roulement | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Cage | Cage en laiton |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes série M, le numéro d'article est le suivant: 6040 M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6040 M.
Configurer
Propriétés de base
Largeur B(mm)
Réglage angulaire
Sens de fonctionnement
Gamme de produits
Type
Nombre de rangées de bagues de roulement
Alésage
Jeu
Isolé électriquement
EAN
Bague extérieure
Étanchéité
Plage de température
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
51132 M |
51138 M |
51148 M |
51152 M |
51328 M |
6332 M |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Largeur B (mm) | Nombre de rangées de bagues de roulement | Réglage angulaire | Alésage | Jeu | Isolé électriquement | EAN | Sens de fonctionnement | Bague extérieure | Gamme de produits | Étanchéité | Plage de température | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
512.70 € | 1 | 4 jours | - | - | Angle fixe | - | - | - | 7316572051672 | Roulement unidirectionnel | - | Butée rigide axiale à billes sans rondelle(s) | - | -30 à +150°C | 2297.0 | ||
602.97 € | 1 | 4 jours | - | - | Angle fixe | - | - | - | 7316572051962 | Roulement unidirectionnel | - | Butée rigide axiale à billes sans rondelle(s) | - | -30 à +150°C | 4080.0 | ||
1,245.57 € | 1 | 4 jours | - | - | Angle fixe | - | - | - | 7316572051993 | Roulement unidirectionnel | - | Butée rigide axiale à billes sans rondelle(s) | - | -30 à +150°C | 7630.0 | ||
1,670.13 € | 1 | 4 jours | - | - | Angle fixe | - | - | - | 7316572052013 | Roulement unidirectionnel | - | Butée rigide axiale à billes sans rondelle(s) | - | -30 à +150°C | 7930.0 | ||
1,699.22 € | 1 | 4 jours | - | - | Angle fixe | - | - | - | 7316570826678 | Roulement unidirectionnel | - | Butée rigide axiale à billes sans rondelle(s) | - | -30 à +150°C | 15500.0 | ||
1,956.54 € | 1 | 17 jours | - | Single Row | - | Alésage cylindrique | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | 7316576619878 | - | Sans flasque/gorge | - | Sans, roulement ouvert | -20 à +150°C | 30323.0 |