Roulements à billes série MAC3 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
61830 MAC3
61840 MAC3
61844 MAC3
61960 MAC3
QJ308 MAC3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériaux des bagues intérieure et extérieure Nombre de rangées de bagues de roulement Matériau de l'élément de roulement Alésage Isolé électriquement Conception EAN Gorge(s) sur la bague extérieure Bague extérieure Plage de température Poids
(g)

453.50 €

1 4 jours SteelSingle RowSteelAlésage cylindriqueNon isolé électriquement-7316570048476-Sans flasque/gorge-20 à +150°C1307.0

714.70 €

1 4 jours SteelSingle RowSteelAlésage cylindriqueNon isolé électriquement-7316570291230-Sans flasque/gorge-20 à +150°C2290.0

879.57 €

1 4 jours SteelSingle RowSteelAlésage cylindriqueNon isolé électriquement-7316571111223-Sans flasque/gorge-20 à +150°C2963.0

2,406.45 €

1 4 jours SteelSingle RowSteelAlésage cylindriqueNon isolé électriquement-7316570849363-Sans flasque/gorge-20 à +150°C24550.0

133.58 €

1 17 jours -----Bague intérieure fendue7316572225974Sans gorge--30 à +150°C771.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Précision (JIS) Grade 0 Cage Cage en laiton Jeu Jeu radial légèrement augmenté
Étanchéité Sans, roulement ouvert

Assistance technique