Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6006-ZZN
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Steel | Type de bague externe | Grooved | Précision (JIS) | Grade 6 |
---|---|---|---|---|---|
Bague externe | With Outer Ring | Nombre de rangées de bagues de roulement | Single Row | Matériau de l'élément de roulement | Steel |
Alésage | Alésage cylindrique | Cage | Cage en tôle acier | Jeu | Jeu radial normal |
Isolé électriquement | Non isolé électriquement | EAN | 7316570703900 | Étanchéité | Couvercle de chaque côté |
Plage de température | -20 à +120°C | Poids(g) | 116.0 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes série -ZZN, le numéro d'article est le suivant: 6006-ZZN.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6006-ZZN.
Configurer
Propriétés de base
Type
Propriétés optionnelles