Roulements rigides à billes série MA (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
61840 MA
61844 MA
61860 MA
61872 MA
61936 MA
61948 MA
61960 MA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Poids
(g)

743.28 €

1 4 jours 73165766130432290.0

879.57 €

1 4 jours 73165766105852963.0

1,813.92 €

1 4 jours 731657709367710430.0

3,853.96 €

1 4 jours 731657712176921060.0

1,051.31 €

1 4 jours 73165770953985026.0

1,324.43 €

1 4 jours 73165770954118598.0

2,502.70 €

1 4 jours 731657710062724550.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 0 Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row
Matériau de l'élément de roulement Steel Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en laiton
Jeu Jeu radial normal Isolé électriquement Non isolé électriquement Bague extérieure Sans flasque/gorge
Étanchéité Sans, roulement ouvert Plage de température -20 à +150°C

Assistance technique