Roulements rigides à billes série ZZTN9C3 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6005 -ZZTN9C3

Référence pièce
6005 -ZZTN9C3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

13.07 €

1 17 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 5 Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row
Matériau de l'élément de roulement Steel Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en polyamide
Jeu Jeu radial légèrement augmenté Isolé électriquement Non isolé électriquement EAN 7316570808858
Bague extérieure Sans flasque/gorge Étanchéité Couvercle de chaque côté Plage de température -20 à +120°C
Poids(g) 81.0

Vous vous trouvez sur la page de Roulements rigides à billes série ZZTN9C3, le numéro d'article est le suivant: 6005 -ZZTN9C3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6005 -ZZTN9C3.

Assistance technique