Roulements-inserts série 2FK (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
YSA205 -2FK
YSA209 -2FK
YSA212 -2FK
YSA213-2FK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur B
(mm)
EAN Poids
(g)

21.60 €

1 17 jours -7316570067767151.0

40.30 €

1 17 jours -7316571058719529.0

82.18 €

1 17 jours 42.573165704033121041.0

91.48 €

1 17 jours -73165701972801313.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Type de bague externe Spherical Surface Précision (JIS) Grade 0
Bague externe With Outer Ring Matériau de l'élément de roulement Steel Alésage Alésage cylindrique
Fixation Manchon adaptateur Bague intérieure Bague intérieure débordante symétriquement des deux côtés Étanchéité Joint d´étanchéité glissant double face avec poulie centrifuge
Plage de température -20 à +120°C

Assistance technique