Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
6010-2RS2C3 |
6012 -2RS2C3 |
6205 -2RS2C3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.38 € | 1 | 4 jours | 50 | 80 | 16 | 9008745151606 | 265.0 | ||
15.18 € | 1 | 4 jours | 60 | 95 | 18 | 9008745152542 | 420.0 | ||
3.97 € | 1 | 4 jours | 25 | 52 | 15 | 9008745170737 | 125 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Acier | Précision (JIS) | Qualité 0 | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée simple |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de l'élément de roulement | Acier | Diamètre | Alésage cylindrique | Cage | Cage en tôle acier |
Jeu | Jeu radial légèrement augmenté | Isolé électriquement | Non isolé électriquement | Bague extérieure | Sans flasque/gorge |
Joint d’étanchéité | Joints frottants des deux côtés | Plage de température | -20 à +120°C |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles