Roulements à billes à contact oblique / à rangée unique / Angle de contact 40°/ série BECBMP / ROULEMENTS NKE (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7203 BECBMP
7321 BECBMP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
EAN Poids
(g)

35.37 €

1 4 jours 174012900874519824370.0

572.69 €

1 4 jours 1052254990087452029959500.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple
Matériau de l'élément de roulement Acier Cage Cage en laiton Jeu Jeu radial normal
Joint d’étanchéité Aucun, roulement ouvert Plage de température -20 à +150°C Configuration Paire de roulements à faible jeu axial en disposition O et X
Angle de contact 40 degrés

Assistance technique