Roulements à billes à rainure profonde / rangée simple/ K.2RSTVC3 / ROULEMENTS NKE (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2208 K.2RSTVC3
2210 K.2RSTVC3
2212 K.2RSTVC3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
EAN Poids
(g)

35.63 €

1 4 jours 4080239008745703256490.0

45.03 €

1 4 jours 5090239008745708428600

64.56 €

1 4 jours 601102890087457376571100.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 Matériau de l'élément de roulement Acier
Diamètre Alésage cylindrique Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial normal
Joint d’étanchéité Joints frottants des deux côtés Plage de température -30 à +120°C

Assistance technique