Roulements à billes à rainure profonde / rangée simple/ 2Z / 2Z / ROULEMENTS NKE (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
16006 -2Z
61804 -2Z
61908 -2Z
6213 -2Z
6226 -2Z
6313 -2Z
6320 -2Z
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Précision (JIS) D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
EAN Poids
(g)

6.69 €

1 4 jours Qualité 030559900874510323090.0

8.54 €

1 4 jours Qualité 020327900874516069120

3.11 €

1 4 jours Qualité 04062129008745165412110.0

41.97 €

1 4 jours Qualité 065120239008745175862989.0

284.88 €

1 4 jours -13023040-6220.0

68.48 €

1 4 jours Qualité 0651403390087451905752140.0

258.20 €

1 4 jours Qualité 01002154790087451929757510.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple Matériau de l'élément de roulement Acier
Diamètre Alésage cylindrique Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial normal
Isolé électriquement Non isolé électriquement Bague extérieure Sans flasque/gorge Joint d’étanchéité Couvercle des deux côtés
Plage de température -20 à +150°C

Assistance technique