Roulements à billes rigides de butée (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
51104
51111
51117
51118
51136
51212
51217
51230
51232
51312
51318
51322
51324
51330
52202
BA6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Poids
(g)
Sens de fonctionnement

1.72 €

1 4 jours 20351040.0Roulement unidirectionnel

5.10 €

1 4 jours 557816213.0Roulement unidirectionnel

18.55 €

1 4 jours 8511019432.0Roulement unidirectionnel

18.22 €

1 4 jours 9012022692.0Roulement unidirectionnel

325.92 €

1 4 jours 180225342891.0Roulement unidirectionnel

13.90 €

1 4 jours 609526687.0Roulement unidirectionnel

25.53 €

1 4 jours 85125311223.0Roulement unidirectionnel

142.19 €

1 4 jours 150215505620.0Roulement unidirectionnel

479.98 €

1 4 jours 160225515820.0Roulement unidirectionnel

28.58 €

1 4 jours 60110351410.0Roulement unidirectionnel

89.04 €

1 4 jours 90155503082.0Roulement unidirectionnel

137.93 €

1 4 jours 110190637441.0Roulement unidirectionnel

-

1 Devis 120210709636.0Roulement unidirectionnel

290.70 €

1 4 jours 1502508014940.0Roulement unidirectionnel

4.45 €

1 4 jours 10322280.0Roulement bidirectionnel

4.35 €

1 4 jours 61455.0Roulement unidirectionnel

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 Matériau de l'élément de roulement Acier
Cage Cage en tôle acier Plage de température -30 à +150°C Réglage angulaire Angle fixe
Gamme de produits Butée rigides à billes sans rondelle(s)

Assistance technique