Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
61804-2ZC2
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Acier | Précision (JIS) | Qualité 0 | D.I. d(φ) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre extérieur D(φ) | 32 | Largeur B(mm) | 7 | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée simple |
Matériau de l'élément de roulement | Acier | Alésage | Alésage cylindrique | Cage | Cage en tôle acier |
Jeu | Jeu radial réduit | Isolation electricité | Non isolé électriquement | Bague externe | Sans bride/gorge |
Étanchéité | Couverture des deux côtés | Plage de température | -20 à +120°C | Poids(g) | 20.0 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes série 2ZC2, le numéro d'article est le suivant: 61804-2ZC2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 61804-2ZC2.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles