Roulements rigides à billes série 2ZNR (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6204 -2ZNR

Référence pièce
6204 -2ZNR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.09 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 D.I. d(φ) 20
Diamètre extérieur D(φ) 47 Largeur B(mm) 14 Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple
Matériau de l'élément de roulement Acier Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en tôle acier
Jeu Jeu radial normal Isolation electricité Non isolé électriquement Bague externe Gorge avec circlip sur la bague extérieure
Étanchéité Couverture des deux côtés Plage de température -20 à +120°C Poids(g) 101.0

Assistance technique