Ioniseur, Type buse, IZN10 Série (Numéros de référence)

Ioniseur, Type buse, IZN10 Série
· This product is being discontinued and will be replaced by IZN10E series.
· Ionic balance ±15 V (±10 V with energy saving nozzle).
· Compact: high voltage source integrated in the body.
· 2 types of nozzle to adapt several applications.
· Slim design.
· Easy maintenance: possibility of cleaning electrode without losing the assembly angle.
· External switch input function (2 inputs).
· Dirt alarm in electrode.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

IZN10-11P06Z

Référence pièce
IZN10-11P06Z
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

622.77 €

1 39 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type buse Accessoires/options : à commander séparément Câble d'alimentation (10 m) Spécification E/S Sortie PNP
Options de connecteur Raccords taraudés, Rc1/8 Fixations à simple effet ø6

Vous vous trouvez sur la page de Ioniseur, Type buse, IZN10 Série, le numéro d'article est le suivant: IZN10-11P06Z.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article IZN10-11P06Z.

Assistance technique