Pressostat sur bride taraudée, IS10 Série (Numéros de référence)

Pressostat sur bride taraudée, IS10 Série
· Can be connected to modular type FRL units
· 100V AC/DC specifications
· Service life: 5 million cycles
· RoHS compliant & CE marked

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
IS10E-20F02-A
IS10E-20F02-L-A
IS10E-30F02-6L-A
IS10E-30F03-6-A
IS10E-30F03-LR-A
IS10E-40F04-6L-A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal de tuyauterie Option Taille de corps

74.65 €

1 4 jours [1/4] 1/4Standard20

84.31 €

1 4 jours [1/4] 1/4Longueur de câble 3m20

95.18 €

1 4 jours [1/4] 1/46 + L30

82.94 €

1 4 jours [3/8] 3/80.1 à 0.6MPa Plage de pression30

84.66 €

1 39 jours [3/8] 3/8L + R30

95.77 €

1 22 jours [1/2] 1/26 + L40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Pressostat Type de filetage de tuyauterie G

Assistance technique