Électrodistributeur 2 / 2 à commande asservie pour la vapeur, VXS2 Série (Numéros de référence)

Électrodistributeur 2 / 2 à commande asservie pour la vapeur, VXS2 Série
· No fluid pressure required for the valve operation.
· Long life service: 3 million cycles.
· Improved contamination resistance.
· High sealing – Minimum leakage.
· Reduced apparent power consumption.
· Low-noise construction.
· Piping variations: Threads from 1/4" to 1".

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VXS235AGA
VXS235ALA
VXS235AZ1VA
VXS235BGA
VXS235BLA
VXS235BZ1VA
VXS235CGA
VXS235CLA
VXS235CZ1VA
VXS235DGA
VXS235DLA
VXS235DZ1VA
VXS245FGA
VXS245FLA
VXS245FZ1VA
VXS245GGA
VXS245GLA
VXS245GZ1VA
VXS255HGA
VXS255HLA
VXS255HZ1VA
VXS255JGA
VXS255JLA
VXS255JZ1VA
VXS265KGA
VXS265KLA
VXS265KZ1VA
VXS265LGA
VXS265LLA
VXS265LZ1VA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal de tuyauterie Diam. d'orifice
(Ø)
Tension Matériau du corps Fonctions Taille de corps

100.55 €

1 4 jours 1/41024 V DCC37Aucun10A

100.55 €

1 4 jours 1/410230 V ACC37Aucun10A

100.52 €

1 4 jours 1/41024 V ACC37Tension spéciale10A

100.52 €

1 26 jours 3/81024 V DCC37Aucun10A

100.52 €

1 4 jours 3/810230 V ACC37Aucun10A

100.52 €

1 26 jours 3/81024 V ACC37Tension spéciale10A

144.69 €

1 4 jours 1/41024 V DCAcier inoxydableAucun10A

144.74 €

1 4 jours 1/410230 V ACAcier inoxydableAucun10A

144.69 €

1 4 jours 1/41024 V ACAcier inoxydableTension spéciale10A

144.74 €

1 26 jours 3/81024 V DCAcier inoxydableAucun10A

144.69 €

1 4 jours 3/810230 V ACAcier inoxydableAucun10A

144.69 €

1 4 jours 3/81024 V ACAcier inoxydableTension spéciale10A

128.39 €

1 57 jours 1/21524 V DCC37Aucun15A

128.39 €

1 4 jours 1/215230 V ACC37Aucun15A

128.32 €

1 26 jours 1/21524 V ACC37Tension spéciale15A

196.85 €

1 Devis 1/21524 V DCAcier inoxydableAucun15A

196.85 €

1 25 jours 1/215230 V ACAcier inoxydableAucun15A

196.73 €

1 4 jours 1/21524 V ACAcier inoxydableTension spéciale15A

156.18 €

1 7 jours 3/42024 V DCC37Aucun20A

156.18 €

1 4 jours 3/420230 V ACC37Aucun20A

156.18 €

1 26 jours 3/42024 V ACC37Tension spéciale20A

270.24 €

1 4 jours 3/42024 V DCAcier inoxydableAucun20A

270.24 €

1 4 jours 3/420230 V ACAcier inoxydableAucun20A

270.16 €

1 26 jours 3/42024 V ACAcier inoxydableTension spéciale20A

194.69 €

1 4 jours 12524 V DCC37Aucun25A

194.60 €

1 4 jours 125230 V ACC37Aucun25A

194.69 €

1 26 jours 12524 V ACC37Tension spéciale25A

326.65 €

1 66 jours 12524 V DCAcier inoxydableAucun25A

326.65 €

1 26 jours 125230 V ACAcier inoxydableAucun25A

326.65 €

1 4 jours 12524 V ACAcier inoxydableTension spéciale25A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Fluide applicable Vapeur Type à commutation Normalement fermés Type de connexion G
Option Aucun Support Aucun Entrée électrique du fil de sortie Terminal DIN avec protection de circuit

Assistance technique