Electrodistributeur 5 / 2 et 5 / 3, Joint métallique, Connexion embrochable et non embrochable, VFS5000 Série (Numéros de référence)

Electrodistributeur 5 / 2 et 5 / 3, Joint métallique, Connexion embrochable et non embrochable, VFS5000 Série
· Fluid: air and inert gas
· Operating pressure: 0.1MPa to 1.0MPa
· Effective area (mm²): 40 to 103,6
· Coil rated voltage: 100, 200 VAC 50/60Hz; 24VDC
· Response time: 60 or less ms
· Ambient/fluid temp: -10 to +60°C

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VFS5200-5FZ-Q

Référence pièce
VFS5200-5FZ-Q
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

318.18 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Unité de montage du collecteur Sens du montage Base de collecteur Nombre de solénoïdes Double
Type à commutation Échappement à 2 positions Tension 24VDC Type de joint Standard
Alimentation en air piloté Interne Interrupteur manuel Non bloquant Entrée électrique du fil de sortie box di collegamento ad innesto
Manuel Type non verrouillable par poussoir (aligné) Témoin / Suppresseur de surtension Avec témoin / suppresseur de surtension Conformité CE Oui
Type de corps Embrochable sur embase

Vous vous trouvez sur la page de Electrodistributeur 5 / 2 et 5 / 3, Joint métallique, Connexion embrochable et non embrochable, VFS5000 Série, le numéro d'article est le suivant: VFS5200-5FZ-Q.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VFS5200-5FZ-Q.

Assistance technique