Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
430793 |
470187 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Matériau (détails) | Matériau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | 450 | Aluminium moulé sous pression + caoutchouc élastique plein | Aluminium (moulé sous pression)|Polyamide | |
23.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | 600 | Polyamide blanc naturel, avec roulement à billes. | Polyamide |
Loading...
Type (divers) | Roues avant pour chariots-élévateurs | Largeur de bandage(mm) | 50 | Diamètre de roue(mm) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de roue(mm) | 50 |
Configurer
Propriétés de base
Max. Charge/Charge admissible(kg)
Matériau (détails)
Matériau
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles