Pompe à engrenages interne BOSCH REXROTH PGH-2X (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R900951301
R900951302
R900951303
R900951304
R900951305
R900961549
R900961551
R900961556
R900961557
R900961558
R900968999
R900972378
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Arbre de transmission Poids du tarif douanier
(kg)
Taille nominale Taille de conception

2,280.52 €

1 5 jours Arbre cylindrique avec clavette parallèle, DIN 68856.1962

2,413.11 €

1 5 jours Arbre cylindrique avec clavette parallèle, DIN 68856.4382

2,572.63 €

1 5 jours Arbre cylindrique avec clavette parallèle, DIN 68857.31113

2,761.68 €

1 5 jours Arbre cylindrique avec clavette parallèle, DIN 68857.68133

2,982.60 €

1 5 jours Arbre cylindrique avec clavette parallèle, DIN 68857.96163

2,280.52 €

1 5 jours Arbre cannelé SAE J744 avec denture en développante selon ANSI B92.1a6.1862

2,413.11 €

1 5 jours Arbre cannelé SAE J744 avec denture en développante selon ANSI B92.1a6.4282

2,572.63 €

1 5 jours Arbre cannelé SAE J744 avec denture en développante selon ANSI B92.1a6.721113

2,761.68 €

1 5 jours Arbre cannelé SAE J744 avec denture en développante selon ANSI B92.1a6.88133

2,982.60 €

1 5 jours Arbre cannelé SAE J744 avec denture en développante selon ANSI B92.1a7.34163

2,157.74 €

1 5 jours Arbre cylindrique avec clavette parallèle, DIN 68856.04152

2,157.74 €

1 5 jours Arbre cannelé SAE J744 avec denture en développante selon ANSI B92.1a5.8652

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression de service max. pmax (liquides norme) 350 Unité de poids du tarif douanier kg Pression nominale (pN) (liquides norme) 315
Raccordement aspiration et refoulement Raccord d'aspiration et de refoulement selon SAE Type PGH Type de pompe Pompes d’engrenage interne
Sens de rotation Sens des aiguilles d'une montre Série d'appareils 2X Conception de bride Bride de montage à 2 trous selon ISO 3019-1
Numéro de tarif douanier 84136031 Poids de tarif douanier par 1 Tarif douanier pays d'origine DE
Matériau d'étanchéité FKM

Assistance technique