Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
R900081891 |
R900086819 |
R900086823 |
R900086824 |
R900932114 |
R900932129 |
R900932177 |
R900932178 |
R900984018 |
R900984019 |
R900984020 |
R900984021 |
R900984022 |
R900984025 |
R900984027 |
R900984028 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Arbre de transmission | Pression de service max. pmax (liquides norme) | Poids du tarif douanier (kg) | Taille nominale | Raccordement aspiration et refoulement | Taille de conception | Série d'appareils | Conception de bride | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,922.14 € | 1 | 5 jours | Arbre cylindrique avec clavette, ISO 3019-2 avec arbre d'entraînement | 315 | 3.76 | 8 | Raccord à bride carrée selon DIN 3901/3902, filetage de montage métrique | 2 | 2X | Bride de montage à 4 trous selon ISO 3019-2 et VDMA 24560 partie 1 | ||
2,032.57 € | 1 | 5 jours | Arbre cylindrique avec clavette, ISO 3019-2 avec arbre d'entraînement | 315 | 4.1 | 13 | Raccord à bride carrée selon DIN 3901/3902, filetage de montage métrique | 2 | 2X | Bride de montage à 4 trous selon ISO 3019-2 et VDMA 24560 partie 1 | ||
3,073.43 € | 1 | 5 jours | Arbre cylindrique avec clavette, ISO 3019-2 avec arbre d'entraînement | 315 | 4.75 | 25 | Raccord à bride carrée selon DIN 3901/3902, filetage de montage métrique | 3 | 3X | Bride de montage à 4 trous selon ISO 3019-2 et VDMA 24560 partie 1 | ||
3,159.35 € | 1 | 5 jours | Arbre cylindrique avec clavette, ISO 3019-2 avec arbre d'entraînement | 280 | 5.12 | 32 | Raccord d'aspiration et de refoulement selon SAE | 3 | 3X | Bride de montage à 4 trous selon ISO 3019-2 et VDMA 24560 partie 1 | ||
1,978.54 € | 1 | 5 jours | Arbre cylindrique avec clavette, ISO 3019-2 avec arbre d'entraînement | 315 | 3.96 | 11 | Raccord à bride carrée selon DIN 3901/3902, filetage de montage métrique | 2 | 2X | Bride de montage à 4 trous selon ISO 3019-2 et VDMA 24560 partie 1 | ||
1,873.03 € | 1 | 5 jours | Arbre cylindrique avec clavette, ISO 3019-2 avec arbre d'entraînement | 315 | 3.64 | 6 | Raccord à bride carrée selon DIN 3901/3902, filetage de montage métrique | 2 | 2X | Bride de montage à 4 trous selon ISO 3019-2 et VDMA 24560 partie 1 | ||
2,081.69 € | 1 | 5 jours | Arbre cylindrique avec clavette, ISO 3019-2 avec arbre d'entraînement | 315 | 4.26 | 16 | Raccord à bride carrée selon DIN 3901/3902, filetage de montage métrique | 2 | 2X | Bride de montage à 4 trous selon ISO 3019-2 et VDMA 24560 partie 1 | ||
2,980.11 € | 1 | 5 jours | Arbre cylindrique avec clavette, ISO 3019-2 avec arbre d'entraînement | 315 | 4.5 | 20 | Raccord à bride carrée selon DIN 3901/3902, filetage de montage métrique | 3 | 3X | Bride de montage à 4 trous selon ISO 3019-2 et VDMA 24560 partie 1 | ||
1,902.48 € | 1 | 5 jours | Arbre cannelé SAE J744 avec denture en développante selon ANSI B92.1a | 315 | 4.24 | 6 | Raccord à bride carrée selon DIN 3901/3902, filetage de montage métrique | 2 | 2X | Bride de montage à 2 trous selon ISO 3019-1 | ||
1,951.58 € | 1 | 5 jours | Arbre cannelé SAE J744 avec denture en développante selon ANSI B92.1a | 315 | 4.36 | 8 | Raccord à bride carrée selon DIN 3901/3902, filetage de montage métrique | 2 | 2X | Bride de montage à 2 trous selon ISO 3019-1 | ||
2,007.98 € | 1 | 5 jours | Arbre cannelé SAE J744 avec denture en développante selon ANSI B92.1a | 315 | 4.54 | 11 | Raccord à bride carrée selon DIN 3901/3902, filetage de montage métrique | 2 | 2X | Bride de montage à 2 trous selon ISO 3019-1 | ||
2,062.02 € | 1 | 5 jours | Arbre cannelé SAE J744 avec denture en développante selon ANSI B92.1a | 315 | 4.68 | 13 | Raccord à bride carrée selon DIN 3901/3902, filetage de montage métrique | 2 | 2X | Bride de montage à 2 trous selon ISO 3019-1 | ||
2,111.14 € | 1 | 5 jours | Arbre cannelé SAE J744 avec denture en développante selon ANSI B92.1a | 315 | 4.9 | 16 | Raccord à bride carrée selon DIN 3901/3902, filetage de montage métrique | 2 | 2X | Bride de montage à 2 trous selon ISO 3019-1 | ||
3,009.55 € | 1 | 5 jours | Arbre cannelé SAE J744 avec denture en développante selon ANSI B92.1a | 315 | 5.62 | 20 | Raccord à bride carrée selon DIN 3901/3902, filetage de montage métrique | 3 | 3X | Bride de montage à 2 trous selon ISO 3019-1 | ||
3,102.88 € | 1 | 5 jours | Arbre cannelé SAE J744 avec denture en développante selon ANSI B92.1a | 315 | 5.88 | 25 | Raccord à bride carrée selon DIN 3901/3902, filetage de montage métrique | 3 | 3X | Bride de montage à 2 trous selon ISO 3019-1 | ||
3,188.80 € | 1 | 5 jours | Arbre cannelé SAE J744 avec denture en développante selon ANSI B92.1a | 280 | 6.25 | 32 | Raccord d'aspiration et de refoulement selon SAE | 3 | 3X | Bride de montage à 2 trous selon ISO 3019-1 |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Pression nominale (pN) (liquides norme) | 250 | Type | PGP |
---|---|---|---|---|---|
Type de pompe | Pompes d’engrenage interne | Sens de rotation | Sens des aiguilles d'une montre | Numéro de tarif douanier | 84136031 |
Poids de tarif douanier par | 1 | Tarif douanier pays d'origine | DE | Matériau d'étanchéité | FKM |
Configurer
Propriétés de base
Arbre de transmission
Pression de service max. pmax (liquides norme)
Poids du tarif douanier(kg)
Taille nominale
Raccordement aspiration et refoulement
Taille de conception
Série d'appareils
Conception de bride
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles