Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
R900031424 |
R900058550 |
R900085472 |
R900211741 |
R901002911 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Arbre de transmission | Couple nm/bar | Poids du tarif douanier (kg) | Taille nominale | Taille de conception | Cylindrée cm³ | Tarif douanier pays d'origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37,330.15 € | 1 | 5 jours | Arbre cylindrique avec clavette | 33.3 | 217.001 | 2100 | H | 2091.2 | IT | ||
24,062.14 € | 1 | 5 jours | Arbre de transmission DIN 5480 | 12.81 | 98 | 800 | F | 804.2 | DE | ||
28,784.38 € | 1 | 5 jours | Arbre cylindrique avec clavette | 21.81 | 143.001 | 1400 | G | 1369.5 | IT | ||
24,062.14 € | 1 | 5 jours | Arbre cylindrique avec clavette | 12.81 | 98 | 800 | F | 804.2 | IT | ||
30,721.25 € | 1 | 5 jours | Arbre cannelé DIN ISO 14 | 21.81 | 140 | 1400 | G | 1369.5 | IT |
Loading...
Mesure de vitesse | sans mesure de vitesse | Pression nominale pN (liquide norme) | 210 | Version | Norme |
---|---|---|---|---|---|
Unité de poids du tarif douanier | kg | Type de moteur | Moteur hydraulique à pistons radiaux | Contrôleur | Norme |
Type | MRE | Conception de bride | sans bride de raccordement | Tarif douanier poids pro | 1 |
Pression de service maximale pmax (liquide norme) | 250 | Numéro d'article du tarif douanier | 84122981 | Matériau d'étanchéité | NBR |
Configurer
Propriétés de base
Arbre de transmission
Couple nm/bar
Poids du tarif douanier(kg)
Taille nominale
Taille de conception
Cylindrée cm³
Tarif douanier pays d'origine
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles