Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
R901230028 |
R901230040 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids du tarif douanier (kg) | Taille nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,441.00 € | 1 | 5 jours | 6.02 | 40 | ||
1,846.00 € | 1 | 5 jours | 7.891 | 80 |
Loading...
Arbre de transmission | Arbre cylindrique avec clavette parallèle, ISO 3019-2 | Pression de service max. pmax (liquides norme) | 15 | Unité de poids du tarif douanier | kg |
---|---|---|---|---|---|
Pression nominale (pN) (liquides norme) | 15 | Raccordement aspiration et refoulement | Raccord d'aspiration et de refoulement selon SAE | Taille de conception | 4 |
Type | PGZ | Type de pompe | Pompe à rotor | Sens de rotation | Sens des aiguilles d'une montre |
Série d'appareils | 1X | Conception de bride | Bride de montage à 4 trous selon ISO 3019-2 et VDMA 24560 partie 1 | Numéro de tarif douanier | 84136031 |
Poids de tarif douanier par | 1 | Tarif douanier pays d'origine | DE | Matériau d'étanchéité | FKM |
Configurer
Propriétés de base
Poids du tarif douanier(kg)
Taille nominale
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles