Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
R901088429 |
R901088545 |
R901088564 |
R901088612 |
R901088624 |
R901088695 |
R901088867 |
R901088911 |
R901089173 |
R901089290 |
R901089484 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Rated Pressure (MPa) | Poids du tarif douanier (kg) | Taille nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,938.40 € | 1 | 5 jours | 70 | 9.25 | 2.00 | ||
3,255.09 € | 1 | 5 jours | 70 | 8.86 | 2.50 | ||
2,624.18 € | 1 | 5 jours | 70 | 8.84 | 3.15 | ||
4,546.31 € | 1 | 5 jours | 70 | 10.92 | 3.15 | ||
4,546.31 € | 1 | 5 jours | 70 | 10.86 | 4.00 | ||
2,975.23 € | 1 | 5 jours | - | 8.82 | 5 | ||
3,255.09 € | 1 | 5 jours | - | 8.82 | 6.30 | ||
4,642.05 € | 1 | 5 jours | - | 10.75 | 8 | ||
4,642.05 € | 1 | 5 jours | - | 10.7 | 10 | ||
8,103.29 € | 1 | 5 jours | - | 16.001 | 16 | ||
2,332.02 € | 1 | 5 jours | 70 | 8.88 | 1.60 |
Loading...
Connexion de ligne | Filetage de tuyau selon ISO 228/1 | Arbre de transmission | Bout d'arbre cylindrique | Unité de poids du tarif douanier | kg |
---|---|---|---|---|---|
Type | Série PR4 3X | Type de pompe | Pompe à pistons radiaux | Sens de rotation | Sens des aiguilles d'une montre |
Série d'appareils | 3X | Numéro de tarif douanier | 84135061 | Nombre de raccords de pression | 1 |
Poids de tarif douanier par | 1 | Tarif douanier pays d'origine | DE | Matériau d'étanchéité | NBR |
Configurer
Propriétés de base
Poids du tarif douanier(kg)
Taille nominale
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles