Limiteur de pression proportionnel BOSCH REXROTH KBPS. 8B (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R901018586
R901018587
R901018588
R901018592
R901018593
R901018597
R901018598
R901049691
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Code type Tarif douanier poids
(kg)
Pression nominale en bar

579.14 €

1 5 jours KBPSC8BA/HCG24K4V0.4550

579.14 €

1 5 jours KBPSF8BA/HCG24K4V0.44100

579.14 €

1 5 jours KBPSL8BA/HCG24K4V0.451210

579.14 €

1 5 jours KBPSN8BA/HCG24K4V0.46250

579.14 €

1 5 jours KBPSP8BA/HCG24K4V0.451315

579.14 €

1 5 jours KBPSR8BA/HCG24K4V0.44350

579.14 €

1 5 jours KBPST8BA/HCG24K4V0.448420

579.14 €

1 5 jours KBPSH8BA/HCG24K4V0.451150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Maximum Applicable Pressure(MPa) 10.01 ou plus Débit max. (l/min) 2 Elément de réglage Électrique
Unité de Tarif douanier poids kg Tension (V/Hz) DC 24 V Vanne de régulation du débit Aucun
Consigne Au point de consigne = 0, la pression maximale est réglée Taille nominale 8 Type d'actionnement à commande directe
Pression de service max. (bar) 420 Type de connexion Avec fiche composant selon DIN EN 175 301-803, sans prises de câble (à commander séparément) Type KBPS
Série d'appareils A Clapet anti-retour Sans clapet anti-retour Numéro de tarif douanier 84812010
Poids de tarif douanier par 1 Contrôler l'alimentation en huile Aucun Tarif douanier, pays d'origine DE
Type de réglage Électrique Matériau d'étanchéité FKM

Assistance technique